??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
25 mm
Part Number
127746
Description
F2B-DLEZ-25M-SHCR
Weight
0.65 kg
A
36.6 mm
B
124.2 mm
C
37.1 mm
D
98.8 mm
Bolt Diameter
M10 mm
H
8.9 mm
J
12.2 mm
L
50.5 mm
M
66.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.